(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

B-Top 100x15

B-Top 100x15

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo versátil para esmerilado y pulido en general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BTOP-A3
BTOP-A4
BTOP-A5
BTOP-A6
BTOP-A7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

acero en general[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

acero en general[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎]80
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎]100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable[◎]120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15
grano abrasivo No aplica Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Número máximo de rotación(mín-1) 13000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico