(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cepillo número 1 cuando se trata de seguridad y protección.
[Caracteristicas]
· Revolucionar la eliminación de óxido.
· Se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones, como la eliminación de óxido y material de recubrimiento, y más.
· Cada bloque contiene diez cables de alambre (0.3 mm), lo que proporciona una menor rotura y dispersión y una elasticidad general mejorada en comparación con los cepillos convencionales, eliminando la vibración de las manos y causando menos fatiga durante el trabajo.
· Dado que se insertan de manera uniforme, está muy establemente equilibrado.
· Cepillo de copa con rotura y pérdida de alambre reducidas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TBM10-100
tipo de producto | Cepillo tipo copa | Diámetro externo(mm) | 100 | Parte de montaje | Tornillo |
---|---|---|---|---|---|
Diametro de hilo | M10 | Cantidad de embalaje(Hojas) | 1 | Número máximo de rotación(min-1) | 12000 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBM10-100 de la serie Octo Brush 100xM10xP1.5 Alambre de acero.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente