(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de copa - acero inoxidable 304, serie CN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CN-13
CN-14
CN-15
CN-16
CN-17
CN-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Número máximo de rotación
(rpm)
Diámetro del tornillo
(mm)
Diámetro de la muela
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

400.3352512,00010p1.5100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500.3452512,00010p1.5100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

650.3552512,00010p1.5100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750.3602012,00010p1.5100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

900.375309,50016p2.0125.150
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1200.5100358,00016p2.0180.205

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico