(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HP Magnum Vise

HP Magnum Vise

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Carga máxima recomendada: 12 kg
· Par de apriete recomendado: 15 Nm
· Peso: 2,8 kg

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3R-292.6HP

Número de Parte
3R-292.6HP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Torno de Banco Carga máxima recomendada 12 kg Par de apriete recomendado 15 Nm
Peso 2,8 kg

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3R-292.6HP de la serie HP Magnum Vise.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico