(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetador universal para electrodo, modelo estándar (incluye la función de ajuste para la inclinación vertical/función de rotación para orientación de la rotación)

Sujetador universal para electrodo, modelo estándar (incluye la función de ajuste para la inclinación vertical/función de rotación para orientación de la rotación)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sujetador universal para electrodo, modelo estándar (incluye la función de ajuste para la inclinación vertical/función de rotación para orientación de la rotación)
  • Sujetador universal para electrodo, modelo estándar (incluye la función de ajuste para la inclinación vertical/función de rotación para orientación de la rotación)
  • Sujetador universal para electrodo, modelo estándar (incluye la función de ajuste para la inclinación vertical/función de rotación para orientación de la rotación)
  • Descuento por volumen

3 tipos disponibles dependiendo de la aplicación. Sujetador con función de ajuste

Soporte universal para electrodo, modelo estándar (incluye función de ajuste para inclinación vertical / función de rotación para orientación de rotación): Imagen relacionada

Número de Parte
ELHA-E-B
ELHA-E-V
ELHA-R-B
ELHA-R-V
ELHS-E-B
ELHS-E-V
ELHS-R-B
ELHS-R-V
ELSS-E-B
ELSS-E-V
ELSS-R-B
ELSS-R-V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sistema de sujeción Abrazadera del electrodo Modelo del Producto Masa
(kg)
Peso máximo del electrodo
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

EBLigero0.75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

EVLigero0.75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

RBLigero0.75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

RVLigero0.75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

EBTipo estándar1.35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

EVTipo estándar1.35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

RBTipo estándar1.35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

RVTipo estándar1.35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

EBCompatible con electrodos grandes2.215
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

EVCompatible con electrodos grandes2.215
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

RBCompatible con electrodos grandes2.215
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

RVCompatible con electrodos grandes2.215

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Soporte universal para electrodo, modelo estándar (incluye función de ajuste para inclinación vertical / función de rotación para orientación de rotación): Imagen relacionada

Número de modeloChucking
Sistema
(Selección)
Electrodo
Abrazadera
(Selección)
Rango ajustablePeso
(kg)
Peso máximo del electrodo
(kg)
Dirección verticalDirección de rotación
ELHSR
E
V
B
±2.5°±10.0°1.35.0
ELHA0.7
ELSS2.215.0

Más información


La inclinación y rotación del electrodo se puede compensar fácilmente en la unidad mediante la función de ajuste de dirección vertical / dirección de rotación.
Un soporte de alta precisión que tiene una repetibilidad de instalación / extracción del soporte de 2 μm.
El ajuste es más fácil para todas las series gracias a los incrementos de ajuste más finos. (Comparación interna, aumento del 25%)

● Selección del sistema de sujeción
Las siguientes especificaciones se incluyen como estándar para los modelos R y E, respectivamente.
Seleccione el sistema de sujeción (GF Machining Solutions / EROWA) utilizado para satisfacer sus necesidades.
Chucking
Sistema
Barra de dibujo (modelo R)
Espita de sujeción (modelo E)
Elemento (modelo R)
Placa de centrado (modelo E)
R ModeloSoluciones de mecanizado GF 3R-605.2Soluciones de mecanizado GF 3R-651.7-S
E ModeloEROWA ER-010755Modelo ELHS/ELHA EROWA ER-009214
Modelo ELSS EROWA ER-011599
[ ! ]La barra de tiro y la espiga de sujeción son para especificaciones manuales. Cuando se requieren mandriles para un ATC, utilice un mecanizado adicional opcional.
[! ] Para obtener detalles sobre la forma y las dimensiones de las conexiones del sistema de sujeción, consulte los dibujos en Haga clic aquí .

● Selección de abrazadera de electrodo
Los siguientes dos modelos se pueden seleccionar para adaptarse a la forma del electrodo.
V ModeloB Modelo
Soporte universal para electrodo, modelo estándar (incluye función de ajuste para inclinación vertical / función de rotación para orientación de rotación): Imagen relacionadaSoporte universal para electrodo, modelo estándar (incluye función de ajuste para inclinación vertical / función de rotación para orientación de rotación): Imagen relacionada

Modificaciones

Soporte universal para electrodo, modelo estándar (incluye función de ajuste para inclinación vertical / función de rotación para orientación de rotación): Imagen relacionada

Información básica

Tipo de Producto Mandril Rango de ajuste, dirección vertical ±2.5° Rango de ajuste, dirección de rotación ±10.0°

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico