(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pantalla de barra analógica: Disponible
Iluminar desde el fondo: Ninguno
Soporte de batería: Ninguno
peso incorporado: Ninguno
Función de reloj: Disponible
Función de conectividad de computadora: Sí (En caso de que exista una compra opcional además del cable)
Resistencia al polvo/agua: Ninguno
Función de temporizador de intervalos: Disponible
impresión ISO: Disponible
Principales aplicaciones: Instrumento de medición
Modelo: Cuerpo
Calibración con un solo botón: Ninguno
Cantidad de embalaje: 1
Fuente de alimentación: adaptador de CA (Accesorio estándar)
Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora: No se requiere opción
Función de conexión de impresora: Sí (Además del cable o similar, es posible que se requiera una opción que se vende por separado)
Psc calibración totalmente automática: Ninguno
Medición de cantidades y conversión de unidades.: Disponible
Medición de gravedad específica (Opción requerida): Posible
Calibración del temporizador: Ninguno
Dimensiones del platillo D: 250
Dimensiones del platillo W: 345
Forma del plato de pesaje: plato cuadrado
Gana la función de conexión directa: Sí (Requiere un cable separado)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie BX-K, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BX12KH |
BX22KH |
BX32KH |
BX32KS |
BX52KS |
Cargando…
Aplicaciones principales | Instrumento de pesaje | Tipo | Cuerpo principal | Forma de placa de medida | Plato cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Compatible con batería de celda seca | Ninguno | Conexión de salida de PC | Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). | Dimensiones de la placa de medición D(mm) | 250 |
Dimensiones de la placa de medición W(mm) | 345 | Conexión de salida de impresora | Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). | Función a prueba de polvo e impermeable. | Ninguno |
Peso incorporado | Ninguno | Ganar la función de conexión directa | Sí (requiere un cable separado) | Iluminar desde el fondo | Ninguno |
PSC Calibración completamente automática | Ninguno | Temporizador CAL | Ninguno | Calibración con un botón | Ninguno |
Función de reloj | Disponible | Impresión ISO | Disponible | Función de temporizador de intervalo | Disponible |
Medición de gravedad específica (opción requerida) | Posible | Medida de cantidad y conversión de unidades | Disponible | Pantalla de barra analógica | Disponible |
Cantidad de embalaje(Unidades) | 1 | Fuente de alimentación | Adaptador de CA (accesorio estándar) | Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora | No se requiere opción |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente