(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clase común de borde recto clase A (temple)

Clase común de borde recto clase A (temple)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Borde recto
· Ángulo (°): 180
· Escala: No incluido
· Especificación: Dureza HV 490 a 620 / rectitud clase A (10+L/50) µm, rectitud clase B (20+L/25) µm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-A150H
S-A2000H
S-A2500H
S-A3000H
S-A300H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales
(mm)
Rectitud
(μm)
Longitud
(mm)
Espesor
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15013150324
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

2000502000885
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

25006025001095
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

300070300010100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30016300535
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales
(mm)
Rectitud
(μm)
Longitud
(mm)
Espesor
(mm)
Ancho
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Escala NA
Especificaciones Dureza HV 490 a 620 / Clase A Rectitud (10 + L/50) μm, Clase B Rectitud (20 + L/25) μm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico