(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Usar: Tipo de pinza
· Método de visualización: Marcar
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Modelo a escala: Escala de barril
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AO-2
Número de Parte |
---|
AO-2 |
Cargando…
Aplicación | Tipo de pinza | Método de visualización | Marcar | Tipo de escala | Escala continua |
---|---|---|---|---|---|
Función impermeable | NA | Terminal de salida para medir datos: con o sin | NA | Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos | Bola de acero |
A(mm) | 2.3 | Error instrumental(mm) | ±0.05 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AO-2 de la serie Indicador de carátula - tipo calibre, pantalla de carátula, medición exterior.
Número de Parte |
---|
AO-1 |
AO-3 |
BO-1 |
BO-2 |
BO-3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente