(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Bloque de caja de hierro fundido con ranura en V

Bloque de caja de hierro fundido con ranura en V
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: bloque V
· Modelo: Tipo cuadrado con ranura en V
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· Descripción de la especificación: Ángulo de ranura en V: 90°/tornillo de montaje de abrazadera: M12 x P1.75

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SBV-100T
SBV-125T
SBV-150T
SBV-200T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grado de desviación entre la superficie base y la ranura en V
(µm)
Estándar Dimensiones nominales
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Largo x ancho x alto x grosor: 100X100X100X131003700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Largo x Ancho x Altura x Grosor: 125X125X125X161256700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Largo x Ancho x Altura x Grosor: 150 X 150 X 150 X 1815012200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

70Largo x Ancho x Altura x Grosor: 200 X 200 X 200 X 2520028100

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bloque V Tipo Caja con ranuras en V Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Especificaciones, descripción Ángulo de ranura en V: 90 ° / tornillo de montaje de la abrazadera: M12 x P1.75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico