(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mordazas de tornillo de máquina de precisión Loctite

Mordazas de tornillo de máquina de precisión Loctite
  • Descuento por volumen

Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LT100MJA
LT125MJA
LT150LJA
LT150MJA
LT200MJA
LT250MJA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K Diámetro del tornillo Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101321460189149143.54M 8LT100M、LT100MC、LT100SP、LTM100WL
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12638197721131913193.54M12LT125M、LT125SP
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15144.21410024111810.5144.55M10LT150L、LTM150WL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15144.21910024131913194.55M12LT150M、LT150MC、LT-HPD150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

202572911931172517295.56M16LT200M
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25375.53414041172517345.56M16LT250M

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico