(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Loctite Quick ONE Vise

Loctite Quick ONE Vise
  • Descuento por volumen

El mecanismo de aumento de presión mecánica puede aumentar fácilmente la presión en 1 rotación, con un efecto mínimo de cambio de temperatura en la fuerza de apriete y no se requiere reemplazo de herramienta, etc. Fácil de ajustar la fuerza de apriete simplemente girando el dial de ajuste con la mano. Una vez que se establece la fuerza de apriete, la estructura permite la operación solo con esa fuerza de apriete. El tipo LTFH es un tipo de centro de mecanizado vertical/horizontal que se usa con placa angular adherida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LTFV150Q

 
Número de Parte
LTFV150Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Perno de montaje estándar BCS-18G A(mm) 568 B(mm) 700
C(mm) 175 D(mm) 150 E(mm) 100
F(mm) 60 G(mm) 112 H(mm) 260
I(mm) 134 J(mm) 315 K(mm) 122
L(mm) 15 M(mm) 7 N(mm) 20
O(mm) 13 Accesorio Juego de abrazaderas de montaje dedicado (2 piezas 1 juego) 2 piezas, bloque de guía estándar (2 piezas 1 juego) 1 juego, manija 1 pieza, soporte colgante 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LTFV150Q de la serie Loctite Quick ONE Vise.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico