(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Caja de herramientas B-730

Caja de herramientas B-730

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un maletín tejido de estilo empresarial.
[Caracteristicas]
· El interior ofrece una gran capacidad de almacenamiento. El espacio de herramientas y el espacio de servicios públicos están separados por una placa de partición.
· El tamaño es lo suficientemente grande como para contener archivos B4.
[Aplicaciones]
· Dimensiones externas: 465 (W) × 340 (H) × 110 (D) mm
· Dimensiones internas: 445 (W) × 325 (H) × (profundidad del cuerpo de 50 + profundidad de la tapa de 25) (D) mm
· Peso: 2.0 kg.
· Material: nylon.
· Funda de herramienta no incluida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-730

 
Número de Parte
B-730
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 465×110×340
Color de la caja Negro Masa(g) 2000 Material (Nylon)
Explicación suplementaria Estuche tejido estilo empresarial

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-730 de la serie Caja de herramientas B-730.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico