(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas (Rectas Cónicas) P-888

Pinzas (Rectas Cónicas) P-888
  • Descuento por volumen

Pinzas con un acabado ancho y delgado en el que la punta se puede insertar en un espacio estrecho para realizar una recolección estable.
[Caracteristicas]
· Sujeta fácilmente hojas de corte y películas protectoras que son propensas a rasgarse cuando se usan pinzas con puntas afiladas.
· Pinzas con una punta como una espátula que es ideal para despegar sellos (película).
· Pinzas de tipo raspado que se pueden usar para una amplia gama de aplicaciones.
· Como es ancho, los objetos como las bolas de soldadura se pueden sostener de forma estable.
[Aplicaciones]
· Ideal para recoger películas y piezas extremadamente pequeñas y para despegar sellos.
· Conveniente para recoger piezas de trabajo que son difíciles de levantar, como piezas redondas y delgadas como cuentas y piedras.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-888

 
Número de Parte
P-888
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Punta recta cónica Material del cuerpo Acero inoxidable Longitud total(mm) 118
S / N no magnético NA Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Ancho(mm) 9.6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-888 de la serie Pinzas (Rectas Cónicas) P-888.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico