(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de compensación larga (15 °) M15

Llave de compensación larga (15 °) M15
  • Descuento por volumen

Una llave inglesa larga y recta de 15 °.
[Caracteristicas]
· Ideal para trabajos realizados en espacios estrechos con restricciones de altura o en lugares profundos.
· Como la longitud total es larga, puede apretarse con una fuerza mínima.
· La parte de la caja se ajusta fácilmente a tuercas y tornillos gracias a la estructura de doble hexágono.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M15-1012
M15-1113
M15-1214
M15-1417
M15-1921
M15-2224
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19210×1215.5186.57.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19311×1316.51978
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22312×1418217.58.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25314×172125.58.59.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

32919×21283010.511.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33322×2432351213.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico