(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Disco de fibra no tejida
· Diámetro mayor (mm): 25
· Diámetro del eje (mm): 3
· Cantidad de embalaje (Hojas): 25
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 65000
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
5150 |
5151 |
5152 |
5153 |
5154 |
5155 |
5156 |
5157 |
Cargando…
Tipo | Disco de tela no tejida | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 25 | Diámetro del eje(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de embalaje(Hojas) | 25 | Velocidad rotacional máxima(RPM) | 65000 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente