(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lámina de polietileno【5 piezas por paquete】

Lámina de polietileno

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 40

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PLW10025-60
PLW10025-80
PLW10025-240
PLW3025-60
PLW3025-80
PLW3025-1000
PLW3025-120
PLW3025-150
PLW3025-240
PLW3025-400
PLW3025-600
PLW4025-60
PLW4025-1000
PLW4025-150
PLW4025-240
PLW4025-400
PLW4025-600
PLW5025-1000
PLW5025-120
PLW5025-150
PLW5025-240
PLW5025-400
PLW5025-600
PLW6025-80
PLW6025-1000
PLW6025-120
PLW6025-240
PLW6025-600
PLW8025-80
PLW8025-1000
PLW8025-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Velocidad rotacional máxima
(min -1 (rpm))

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

100608000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

100808000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1002408000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

306012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

308012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30100012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

3012012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

3015012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

3024012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3040012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3060012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

406012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

40100012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4015012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4024012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4040012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4060012000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50100010000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5012010000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5015010000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5024010000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5040010000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5060010000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

608010000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60100010000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6012010000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6024010000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6060010000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

80808000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8010008000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

806008000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 25
Diámetro del eje(mm) 6 Longitud del eje(mm) 40 Aplicación Para el procesamiento base antes del acabado espejo.
Herramienta utilizada Amoladora manual, taladro eléctrico Cantidad de embalaje(unidades / hojas) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico