(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - Muela de pulido con bolas abrasivas individuales, KTM

Muelas con mango - Muela de pulido con bolas abrasivas individuales, KTM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para desbarbar y eliminar óxido de superficies internas irregulares.

[Caracteristicas]
· Las bolas abrasivas individuales en la muela especialmente recubierta se ajustan a la superficie de la pieza de trabajo. Su forma esférica no daña las piezas de trabajo y permite trabajos pesados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTM-5.5-SC-220
KTM-7-AO-220
KTM-7-SC-60
KTM-8-SC-220
KTM-12-SC-60
KTM-14-SC-120
KTM-18-SC-60
KTM-41-AO-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro del eje
(mm)
Diámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Longitud de la muela abrasiva
(mm)
Aplicación: granos abrasivos Diámetro interno de la tubería compatible (estándar)
(mm)
Color de identificación del tamaño de partícula
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2202.15.545Para objetos duros (SC)5.5~6Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2202.1745Para objetos blandos (AO)7~7.5Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

602.1745Para objetos duros (SC)7~7.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2202.1950Para objetos duros (SC)8–9Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6031360Para objetos duros (SC)12~13Negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12031660Para objetos duros (SC)14 a 16Rojo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

603.42060Para objetos duros (SC)18–20Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2205.44570Para objetos blandos (AO)40~43Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela y cepillo Cantidad de embalaje(Libro) 1 Longitud total(mm) 200
Velocidad máxima del motor(mín-1) 1200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico