(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Limpia el revestimiento y el óxido sin afeitar el material base.
[Caracteristicas]
· Limpia el revestimiento y el óxido sin afeitar el material base.
· Permite que el trabajo se realice de manera segura sin la dispersión de un cepillo de alambre.
· Sin rasguños profundos.
· Una atractiva superficie acabada.
· Tiene un excelente poder de pulido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SG-NBK100
Tipo | Disco de tela no tejida | material de trabajo | Latón / Gunmetal / Aluminio / Material de piedra | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | 15 | grano abrasivo | No aplica | Tipo de ahorro | ○ |
Cantidad de embalaje(Hojas) | 5 | Número máximo de rotación(mín-1) | 12000 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente