(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Skill Touch R-2 CC16【10-25 piezas por paquete】

Skill Touch R-2 CC16
  • Descuento por volumen

Desarrollado como una piedra de afilar dedicada a la reparación de concreto mediante la introducción de una forma de cono plano única en SKILL TOUCH. La fuerza de molienda de alta resistencia y la durabilidad excepcional logran una economía de 5 a 6 veces mayor que los discos de papel. Además, también es adecuado para trabajos de eliminación de escamas negras en materiales de acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
R2CC161003-16
R2CC161253-16
R2CC161503-16
R2CC161803-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Velocidad máxima de rotación operativa
(Sra)
Número contenido en un paquete
(Hojas)
Código de producto del fabricante

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100157220R2 CC16100 X 3 X 15CC 16

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

125227225R2 CC16125 X 3 X 22CC 16

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

150227225R2 CC16150 X 3 X 22CC 16

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022.238025R2 CC16 2G 180 X 3 X 22.23CC 16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 3 Objeto a ser molido Material de piedra / Material de vidrio Tamaño de partícula(#) 16
grano abrasivo CC Características Énfasis en la capacidad de corte Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 2
Almohadilla dedicada Use una almohadilla dedicada. Toque de habilidad Producto incluido de cupón de regalo Características Solo para concreto
Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico