(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Verde Ace Gold GA-3【25 piezas por paquete】

Verde Ace Gold GA-3

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Utiliza un material que evita la oxidación y reduce la carga del trabajo de rectificado. Un tipo de piedra de afilar soporta incluso hierro y material de acero inoxidable difícil de cortar. El tiempo de pulido / pulido se acorta al expandir el ancho de contacto.

[Caracteristicas]
· Un producto de tipo contrafuerte que proporciona un toque de molienda suave con poca vibración y ruido y también presenta un excelente ajuste a la superficie de molienda para facilitar el trabajo de corte.
· Admite una amplia gama de necesidades, desde acero en general hasta acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GA1003-36
GA1003-46
GA1003-60
GA1003-80
GA1003-120
GA100316-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1536GA-3 1G100 X 3 X 15 36

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1546GA-3 1G100 X 3 X 15 46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1560GA-3 1G100 X 3 X 15 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1580GA-3 1G100 X 3 X 15 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15120GA-3 1G100 X 3 X 15 120

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1680GA-3 1G100 X 3 X 16 80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 100 Espesor(mm) 3 Objeto a ser molido acero en general / Acero inoxidable
Características Énfasis en la capacidad de corte Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 1
Toque de habilidad Producto incluido de cupón de regalo Características Trabajabilidad superior Número contenido en un paquete(Hojas) 25
Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico