(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estándar de la báscula compacta.
[Características]
· Un tamaño compacto que no ocupa espacio y es fácil de mover.
· Un tipo de fuente de alimentación de 2 baterías secas y un adaptador de CA (se vende por separado: AX-TB196).
· Con función de resta de tara que posibilita la visualización del cero con un contenedor.
· Un diseño de ahorro de energía con funcionalidad de apagado automático.
· Posibilidad de mantener los resultados de la medición: Simplemente presione la tecla HOLD.
· Como el cuerpo principal se puede almacenar verticalmente, se ahorra espacio de almacenamiento.
· Los modelos VP incluyen cubierta de acero inoxidable, adaptador de CA y estuche de transporte y almacenamiento.
[Aplicaciones]
· Amplia gama de aplicaciones: Industria, agricultura, escuela, gastronomía, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Aplicaciones principales | Instrumentos de pesaje | Tipo | Cuerpo principal | Forma de placa de medida | Cabeza avellanada redonda |
---|---|---|---|---|---|
Compatible con batería de celda seca | Disponible | Función de conexión a PC | No (no se puede conectar) | Dimensiones de la placa de medición (ø)(mm) | 130 |
Función de conexión de impresora | No (no se puede conectar) | Función a prueba de polvo e impermeable. | Ninguno | Peso(kg) | 0.5 |
Fuente de alimentación | Pilas AA x 4 (accesorios estándar) o adaptador de CA (AX-TB196 se vende por separado) | % De visualización mínima(%) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente