(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bordes rectos biselados (grado A endurecido)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-A2000H
B-A2500H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales
(mm)
Rectitud
(μm)
Longitud
(mm)
Espesor
(mm)
Ancho
(mm)
Cirio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

200050200088514.6
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

2500-2500109519.0
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales
(mm)
Rectitud
(μm)
Longitud
(mm)
Espesor
(mm)
Ancho
(mm)
Cirio
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Escala NA
Especificaciones Dureza HV 490 a 620 / Clase A Rectitud (10 + L/50) μm, Clase B Rectitud (20 + L/25) μm Espesor de la hoja(mm) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico