(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Micrómetros - micrómetro de tubo, MC-T

Micrómetros - micrómetro de tubo, MC-T
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC200-25T

 
Número de Parte
MC200-25T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 16~25
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0–25
Error máximo permitido(μm) 4 Valor mínimo de lectura(mm) 0.01

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC200-25T de la serie Micrómetros - micrómetro de tubo, MC-T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico