(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Micrómetros - micrómetro de cubo, MC-H

Micrómetros - micrómetro de cubo, MC-H
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 7

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MC203-25H
MC203-50H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
Error máximo permitido
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16~250–2528204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26~5025–5053225

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA C(mm) 7 D(mm) 7
E(mm) 18 Valor mínimo de lectura(mm) 0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico