(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas planas de mordaza para tornillo de máquina de 5 ejes (Números de pieza)

Placas planas de mordaza para tornillo de máquina de 5 ejes
  • Descuento por volumen

Abrazadera de tornillo de máquina Loctite de 5 ejes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT5AU-75JA-60

 
Número de Parte
LT5AU-75JA-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(kg)
Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7560148.521.532500.9LT5AU-75、100(M)

Cargando…

  1. 1

Información básica

D(mm) 14 E(mm) 9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT5AU-75JA-60 de la serie Placas planas de mordaza para tornillo de máquina de 5 ejes.

Products like this...

Número de Parte
LT5AU-100JA
LT5AU-75JA-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(kg)
Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102901692650801.5LT5AU-100(M)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7532148.521.532180.5LT5AU-75(F、FM)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico