(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de gancho de palanca 6847 (Números de pieza)

Abrazadera de gancho de palanca 6847
  • Descuento por volumen

Adecuado para apretar tapas de tambores y latas. La longitud del gancho se puede ajustar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6847NI-5

Número de Parte
6847NI-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(kg)
Material Tratamiento de superficies Fuerza de arrastre
(kN)
Longitud total X Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

58~70291258.5~70.5114913556088161440.85SUS304-2.5320x70

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6847NI-5 de la serie Abrazadera de gancho de palanca 6847.

Products like this...

Número de Parte
6847-3
6847-5
6847NI-1
6847NI-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(kg)
Material Tratamiento de superficies Fuerza de arrastre
(kN)
Longitud total X Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

67~79197.174.5~86.55.523134032~354611980.27SS400Galvanizado3242x36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

58~70291258.5~70.5114913556086161440.85SS400Galvanizado5320x70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36~4119636.5~41.54.522.563128419450.1SUS304-1148x33
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

67~7919874.5~86.55.523134032~354611980.27SUS304-1.5242x36

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico