(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pieza de tope de abrazadera de cuña (para ranuras en forma de T) (Números de pieza)

Pieza de tope de abrazadera de cuña (para ranuras en forma de T)
  • Descuento por volumen

Parte del tapón de la abrazadera de cuña para ranuras en T, tipo plano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KCH12TS-16

Número de Parte
KCH12TS-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Masa
(kg)
Material Tratamiento térmico Tratamiento de superficies Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20208402862113308155425143813M12108160.50.5S45CEndurecimiento HRC32Acabado de óxido negro

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KCH12TS-16 de la serie Pieza de tope de abrazadera de cuña (para ranuras en forma de T).

Products like this...

Número de Parte
KCH12TS-14
KCH12TS-18
KCH16TS-18
KCH16TS-20
KCH16TS-22
KCHU12TS-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Masa
(kg)
Material Tratamiento térmico Tratamiento de superficies Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20208402862113308155425143813M12108140.50.5S45CEndurecimiento HRC32Acabado de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20208402862113308155425143813M12108180.6S45CEndurecimiento HRC32Acabado de óxido negro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105035781403810256830174416M161410181S45CEndurecimiento HRC32Acabado de óxido negro38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105035781403810256830174416M161410201S45CEndurecimiento HRC32Acabado de óxido negro38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105035781403810256830174416M161410221.1S45CEndurecimiento HRC32Acabado de óxido negro38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20208402862113308155425143813M12108140.8S45CEndurecimiento HRC32Acabado de óxido negro30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico