(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Caso de agregado B-693

Caso de agregado B-693
  • Descuento por volumen

Conjunto de herramientas livianas y caja de herramientas de material ABS.
[Caracteristicas]
· Un maletín hecho de material ABS con un peso corporal de solo 1.3 kg.
· Compacto pero tiene 10 litros de capacidad.
· Se adjunta el soporte para documentos y también es posible almacenar objetos que no sean documentos.
[Aplicaciones]
· Almacenamiento y transporte de documentos y otras herramientas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-693

 
Número de Parte
B-693
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 410×100×300
Color de la caja Negro Masa(g) 1300 Material ABS
Explicación suplementaria Estuche de ABS ligero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-693 de la serie Caso de agregado B-693.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico