(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muñequera F-153

Muñequera F-153

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Muñequera F-153
  • Muñequera F-153
  • Descuento por volumen

Una correa de muñeca flexible, económica y fácil de usar.
[Caracteristicas]
· Adopta una correa suave que se adapta cómodamente a la muñeca.
· La longitud de la banda se puede ajustar en la hebilla.
· Previene descargas eléctricas al difundir la electricidad estática que ocurre durante la operación.
· Esto evita accidentes de electrocución, incluso si hay una corriente eléctrica desde el camino a tierra.
[Aplicaciones]
· Para la eliminación de electricidad estática en el montaje de dispositivos electrónicos y equipos de precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
F-153
F-153-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Otro Tipo Tamaño Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Conector banana / pinza cocodrilo incluida-Abrigo de la muñeca1600 mm401 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

OtroOpciónMuñequera para F-153--1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Correa para la muñeca Longitud del cable de tierra(m) 1.6 Longitud total del cable(cm) 310
Longitud de la bobina(cm) 27 Color Azul Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico