(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de servicio pesado P-892

Pinzas de servicio pesado P-892
  • Descuento por volumen

Pinzas hechas de un material resistente que recibe tratamiento térmico para evitar que se doble la punta.
[Caracteristicas]
· Una punta de alta precisión sin distorsión, forma y material seleccionables para adaptarse a la aplicación.
· Las pinzas de alta resistencia de HOZAN son delgadas en la junta y gruesas en el centro.
· Se puede agarrar firmemente con un ligero toque, por lo que la sensación de fatiga se reduce incluso después de una operación prolongada.
· La flexión del cuerpo se suprime.
· No se dobla incluso si se agarra con fuerza, y la sensación de agarre se transmite constantemente a la mano.
· El peso de agarre es de 250 g.
[Aplicaciones]
· El acabado de precisión se aplica a pinzas especiales de punta ancha, lo que las hace ideales para agarrar componentes delgados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-892

 
Número de Parte
P-892
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Material del cuerpo Acero inoxidable Longitud total(mm) 125
S / N no magnético NA Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Ancho(mm) 9.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-892 de la serie Pinzas de servicio pesado P-892.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico