(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinzas de borde inclinado N-4

Pinzas de borde inclinado N-4

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas de acabado anguladas con gran nitidez.
[Caracteristicas]
· Hoja angulada afilada y fácil de usar que es adecuada para cortar alambres de cobre.
[Aplicaciones]
· Ideal para corte vertical de líneas paralelas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N-4-125
N-4-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1331.2295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1581.42.6140

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte NA
Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Explicación suplementaria Utiliza un agarre de elastómero, duro (cuchilla): HRC58 ± 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico