(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Alicates de punta larga con puntas curvas que son adecuados para espacios estrechos y trabajos de precisión.
[Caracteristicas]
· El agarre de elastómero lo hace ideal para trabajar durante períodos prolongados.
· La punta de los alicates de punta larga no solo es delgada sino que está doblada a 60 grados.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos detallados y trabajos en lugares donde las piezas están densamente concentradas.
· Tipo de punta curva que es ideal para trabajos de precisión en lugares profundos y estrechos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
P-12
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates de punta larga | Longitud total(mm) | 159 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | NA | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 115 |
Explicación suplementaria | Para trabajos de precisión en lugares profundos |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-12 de la serie Alicates - punta curvada sin dientes, agarre de elastómero, P-12.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente