(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nanoflap【1-5 piezas por paquete】

Nanoflap

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

No hay obstrucción debido a la estructura de malla ultrafina, lo que permite un procesamiento uniforme.

[Caracteristicas]
· Trabajo de precisión de alto grado.
· Nano-flap es una solapa hecha con papel de lija flexible que utiliza una tela base de malla ultra fina.
· Hay poca obstrucción debido a la estructura de malla ultradelgada, lo que permite un procesamiento uniforme y una larga vida útil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PMF1015
PMF1017
PMF1515
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
El tamaño de grano
(#)
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

101000
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

101500

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

39 Días o más

151000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje Ancho(mm) 10
Diámetro del eje(mm) 3 Cantidad de embalaje(Libro) 5 Velocidad máxima del motor(mín-1) 25000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico