(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Buff de fieltro, cachemira (tipo económico / juego de 20 piezas)【20 piezas por paquete】

Buff de fieltro, cachemira (tipo económico / juego de 20 piezas)
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Este producto está hecho de cachemira australiana 100% pura y es ideal para lograr acabados superficiales tipo espejo. (Valor C)

Felt Buff: Cashmere (Economy Type): imagen relacionada
Felt Buff: Cashmere (Economy Type): imagen relacionada
[Especificaciones]
● Material: fieltro
● Dureza (H: duro S: suave): S
● Velocidad máxima de rotación (MAX rpm): 30,000
● Diámetro del eje dx Longitud total L: 3 x 46 (mm)
Número de Parte
EGSBA-3-7
EGSBA-4-8
EGSBA-5-9
EGSBA-6-10
EGSBB-3-7
EGSBB-4-8
EGSBB-5-9
EGSBB-6-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
A

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

37A

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

48A

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

59A

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

610A

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

37B

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

48B

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

59B

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

610B

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

1 unidad de paquete de 20 piezas embaladas
Número de modeloFormaDiámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
EGSBA-3-7A37
EGSBA-4-848
EGSBA-5-959
EGSBA-6-10610
EGSBB-3-7B37
EGSBB-4-848
EGSBB-5-959
EGSBB-6-10610

Información básica

Utilizar Pulido Material Sintió Diámetro del eje(mm) 3
Velocidad máxima de rotación (MAX RPM) 30,000 Dureza H: Duro S: Suave S Cantidad / paquete(Piezas) 20
Longitud total L(mm) 46

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico