(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda de hendidura【5 piezas por paquete】

Rueda de hendidura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SF4025-80
SF4025-120
SF4025-600
SF5025-80
SF5025-120
SF5025-240
SF5025-320
SF5025-400
SF5025-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Tamaño de partícula
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4080

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

40120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

40600

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5080

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

50120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50240

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50320

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50400

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

50600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 25
Diámetro del eje(mm) 6 Longitud del eje(mm) 40 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 10000
Número de cortes(mm) 6 Aplicación Pulido de partes desiguales Herramienta utilizada Amoladora manual, taladro eléctrico
Cantidad de embalaje(unidades / hojas) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico