(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ace Gold Verde GA-50【25 piezas por paquete】

Ace Gold Verde GA-50

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La trabajabilidad en lugares estrechos y áreas pequeñas solo es posible con una muela de 50 mm de diámetro exterior (en realidad 49 mm), hecha de un compuesto especial capaz de cortar libremente hierro y acero inoxidable, con una durabilidad muy superior a la de los productos convencionales

[Caracteristicas]
· Piedra de afilar de tamaño de diámetro pequeño ideal para esmerilar / pulir en lugares estrechos y áreas pequeñas. Con la combinación de granos abrasivos especiales, muele libremente material de acero general a acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GA504-36
GA504-46
GA504-60
GA504-80
GA504-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

36GA-50 1G050 X 4 X 9.53 36

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46GA-50 1G050 X 4 X 9.53 46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60GA-50 1G050 X 4 X 9.53 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

80GA-50 1G050 X 4 X 9.53 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

120GA-50 1G050 X 4 X 9.53 120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 50 Diámetro interno(mm) 9.53 Espesor(mm) 4
Objeto a ser molido acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero Características Durabilidad enfatizada Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72
Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 1 Características Mini piedra de afilar Número contenido en un paquete(Hojas) 25
Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico