(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grindstone flexible / Touch de mariquita【10-20 piezas por paquete】

Grindstone flexible / Touch de mariquita

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material de trabajo: acero general
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Agente de unión: BF
· Velocidad periférica (velocidad periférica máxima utilizada) (milisegundo): 72

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BF0100
BF0120
BF0160
BF1001
BF1002
BF1003
BF1004
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Espesor
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Número contenido en un paquete
(Hojas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1802234610

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

180222.56010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

180222.58010

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1001533620

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1001534620

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001526020

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1001528020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general Grano abrasivo NFS Características Énfasis en la capacidad de corte
Agente de unión BF Velocidad periférica (velocidad máxima periférica utilizada)(Sra) 72

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico