(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Micrómetros - micrómetro de hoja, MC-BA/MC-BB

Micrómetros - micrómetro de hoja, MC-BA/MC-BB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MC201-25BA
MC201-25BAU
MC201-25BB
MC201-50BA
MC201-50BAU
MC201-50BB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16~250–255631
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16~250–255631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16~250–255631
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26~5025–508144
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26~5025–508144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26~5025–508144

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA C(mm) 8 D(mm) 18
Error máximo permitido(μm) 4 Valor mínimo de lectura(mm) 0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico