(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque paralelo de precisión

Bloque paralelo de precisión
  • Descuento por volumen

Los 4 lados, excluyendo las caras finales, han sido sometidos a un rectificado de acabado. La pieza de trabajo de mecanizado se estabiliza con el uso de un bloque paralelo, y se puede realizar un trabajo preciso con mayor eficiencia ya que se garantiza el paralelismo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HP1
HP2
HP3
HP4
HP5
HP6
HP7
HP8
HP9
HP10
HP12
HP13
HP14
HP21
HP22
HP23
HP24
HP25
HP26
HP27
HP28
HP29
HP30
HP31
HP32
HP33
HP34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)
Material
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10201500.0120.0060.2S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15201500.0120.0060.4S50C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15301500.0120.0060.5S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20301500.0120.0060.7S50C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25501500.0120.0061.5S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15302500.0130.0070.9S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20302500.0130.0071.2S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25502500.0130.0072.4S50C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25503000.0140.0082.7FC300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40503000.0140.0084.4FC300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50501000.0120.0061.8FC300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50501500.0120.0062.7FC300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50502500.0130.0074.6FC300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12251500.0120.0060.4S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10202000.0130.0070.3S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15202000.0130.0070.5S50C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15302000.0130.0070.7S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20302000.0130.0070.9S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25502000.0130.0072S50C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8151000.010.0050.1S50C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10201000.010.0050.2S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251000.010.0050.2S50C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15351000.010.0050.4S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8151250.0120.0060.1S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10201250.0120.0060.2S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301250.0120.0060.3S50C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15401250.0120.0060.6S50C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento térmico HP1 a 8: endurecido, HRC50, HP21 a 34: endurecido, HRC50 HP9 a 20: recocido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico