(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera Parte de la abrazadera de cuña (para agujeros roscados) (Números de pieza)

Abrazadera Parte de la abrazadera de cuña (para agujeros roscados)
  • Descuento por volumen

Se evita que la pieza de trabajo se levante al sujetarse hacia abajo. Ideal para mecanizar a través de agujeros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KCHU16MC

Número de Parte
KCHU16MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Masa
(kg)
Diámetro del tornillo Fuerza de apriete
(kN)
Ancho
(mm)
Carrera de la abrazadera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.524105092753861073815M12M1610141M12,1612385

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento HRC32 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KCHU16MC de la serie Abrazadera Parte de la abrazadera de cuña (para agujeros roscados).

Products like this...

Número de Parte
KCH6MC
KCH8MC
KCHU12MC
KCHU4MC
KCHU6MC
KCHU8MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Masa
(kg)
Diámetro del tornillo Fuerza de apriete
(kN)
Ancho
(mm)
Carrera de la abrazadera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011.5-224032192.34.53.5187M6M6550.11M64192.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1413.5-285040222.84.53.5238.5M6M8550.24M6,86223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20198407561306963312M10M128100.5M10,1210304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87.5-162922161.53.53.5134.5M4M4330.03M41.2161.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011.5-224032192.24.53.5187M6M6550.1M64192.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1413.5-285040222.84.55.5238.5M6M8560.22M6,86223

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico