(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muñequera F-152

Muñequera F-152

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Muñequera F-152
  • Muñequera F-152
  • Descuento por volumen

Una correa para la muñeca que pueden usar incluso las personas alérgicas a los metales.
[Caracteristicas]
· Un mecanismo que libera electricidad estática de la pulsera conductora unida a la muñeca, a través del cable de conexión a tierra.
· La parte de la banda se tiñe y se teje con iones de cobre y acrílico tejido en lugar de fibras metálicas.
· La pulsera y el cable de conexión a tierra están conectados por un botón a presión
· El cable de conexión a tierra se puede quitar fácilmente, incluso con la muñequera todavía en la muñeca.
· El conector del cable de tierra tiene una resistencia de protección del cuerpo de 1MΩ insertada.
· Previene el riesgo de descarga eléctrica, incluso si hay una corriente eléctrica desde el camino a tierra debido a un accidente, etc.
[Aplicaciones]
· Al difundir la electricidad estática que se produce mientras se mueve, evita las descargas eléctricas que podrían romper o sacudir las piezas electrónicas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
F-152
F-152-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Otro Tipo Tamaño Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Conector banana / pinza cocodrilo incluida-Abrigo de la muñeca1600 mm401 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroOpciónMuñequera para F-152--1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Correa para la muñeca Longitud del cable de tierra(m) 1.6 Longitud total del cable(cm) 310
Longitud de la bobina(cm) 27 Color Negro Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico