(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de punzonado de chasis K-83

Juego de punzonado de chasis K-83
  • Descuento por volumen

Un juego de punzones que produce punzones limpios y circulares con un mínimo de flash o rebabas.
[Caracteristicas]
· Tamaños de set: ø16/18/21/25/30 (diámetro: 16/18/21/25/30 mm.)
· Los tamaños de orificios piloto inferiores a ø10 (diámetro 10 mm) se pueden ampliar con la fresa cónica incluida.
· Permite perforaciones de agujeros más rápidas y limpias en comparación con escariadores cónicos, taladros o sierras de agujeros.
· Reduce la necesidad de postprocesamiento gracias al mínimo flash y rebabas.
· La combinación de punzón templado y troquel permite perforar suavemente con una fuerza mínima.
· Las piezas de repuesto están disponibles para cada tamaño para cuando las cuchillas se desgastan.
[Aplicaciones]
· Compatible con pulsadores y lámparas piloto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-83

 
Número de Parte
K-83
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Pieza Establecer contenido(Puntos) 10
Masa(g) 480 tipo de producto Solo herramientas Capacidad de perforación(㎜) Placa de aluminio: 1.8 o menos, placa de hierro: 0.8 o menos
Explicación suplementaria Se requiere un agujero piloto de ø10 mm para el mecanizado. Establecer contenido Cortador: 16/18/21/25/30 mm ø, mortero, perno central, K-441

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-83 de la serie Juego de punzonado de chasis K-83.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico