(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador perforador KPD-003

Destornillador perforador KPD-003
  • Descuento por volumen

Un desgarrador conductor de eje cuadrado con empuñadura de plástico.
[Caracteristicas]
· Longitud del eje Phillips: 150 mm, longitud total: 260 mm.
· El eje tiene una forma cuadrada que permite que se use junto con llaves de mono u otras llaves para una sujeción de alta resistencia.
· La punta tiene un imán de alta resistencia.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KPD-003

 
Número de Parte
KPD-003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 3 Longitud del eje L (mm) 153
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible
Eje a través Disponible Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Longitud total L(mm) 260 Ancho del eje a través de pisos(mm) 8 Ancho de agarre D(mm) 29.5
Peso(g) 190

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KPD-003 de la serie Destornillador perforador KPD-003.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico