(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda de franela con eje

Rueda de franela con eje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Úselo para la limpieza final de un acabado de superficie reflejada.

[Caracteristicas]
· Para la limpieza final del trabajo de superficie reflejada.
· Tipo de óxido de alúmina permeado.
· Uso para el acabado final.
· Proporciona un hermoso acabado adicional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UFNK3025
UFNK5025
UFNK8025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Longitud
(mm)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

304210000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50426100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80383800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Material Franela Ancho(mm) 25
Diámetro del eje(mm) 6 Cantidad de embalaje(Libro) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico