(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rueda de fieltro con eje

Rueda de fieltro con eje
  • Descuento por volumen

Óptimo para acristalamiento y limpieza de acero inoxidable y metales en general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FK65
FK123
FS10153
FS13203
FS15203
FS2020
FS2053
FS2525
FS473
FS5025
FS5103
FS6123
FS8153
FST4
FST5
FST8
FT10153
FT13203
FT15203
FT2020
FT2525
FT6123
FT8103
SF1710UW
SF205UW
SF2110UW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
ACantidad de embalaje
(Libro)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

663Esférico525000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12123Esférico525000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10153Tipo de cilindro1025000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

13203Tipo de cilindro1025000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15203Tipo de cilindro1025000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20206Tipo de cilindro1020000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2053Plano1020000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25256Tipo de cilindro1020000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

473Tipo de cilindro1025000
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

50256Tipo de cilindro1012000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5103Tipo de cilindro1025000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6123Tipo de cilindro1025000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8153Tipo de cilindro1025000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4103Tipo cónico1025000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

5123Tipo cónico1025000
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8173Tipo cónico1025000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10153Tipo de carcasa1025000
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

13203Tipo de carcasa1025000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15203Tipo de carcasa1025000
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

20206Tipo de carcasa1020000
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

25256Tipo de carcasa1020000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6123Tipo de carcasa1025000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8103Tipo de carcasa1025000
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

17103Tipo de ábaco1020000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2053Tipo de ábaco1020000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

21103Tipo de ábaco1020000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Material Sintió

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico