(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Rueda de aleta con eje de diamante" (todo tipo de diamante / diámetro del eje: 6 mm)

"Rueda de aleta con eje de diamante" (todo tipo de diamante / diámetro del eje: 6 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para vidrio, piedra y metales no ferrosos. El acabado de precisión se puede hacer con un alto poder de pulido.
· Se utiliza lámina de diamante genuina electrodepositada.
[Aplicaciones]
· Para el pulido de superficies de materiales difíciles de cortar, pulido en la superficie interna y la superficie curva.
· Herramienta utilizada: amoladora recta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-DF3010-6A-100
P-DF3010-6A-180
P-DF3010-6A-400
P-DF5020-6A-100
P-DF5020-6A-180
P-DF5020-6A-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Ancho
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301010038216-80738
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301018040216-80818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301040043216-80908
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502010055216-810350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502018060216-811145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502040066216-812043

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro del eje(mm) 6
Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000 Longitud del eje(mm) 40 Características Para metales no ferrosos como el vidrio y la piedra. El acabado de precisión se puede hacer con un alto poder de pulido. Se utiliza lámina de diamante genuina electrodepositada.
Herramienta utilizada Amoladora recta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico