(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piel de seta

Piel de seta
  • Descuento por volumen

Ideal para el acabado de superficies de espejo redondeadas.

[Caracteristicas]
· La forma del hongo se ajusta firmemente a cualquier superficie redondeada para pulir.
· Para el acabado de superficies de espejo redondeadas. Usar aplicando un abrasivo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KBF-50

Número de Parte
KBF-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Material Pulir Diámetro mayor(mm) 50
Ancho(mm) 20 Diámetro del eje(mm) 6 Longitud(mm) 35
Cantidad de embalaje(Libro) 5 Velocidad máxima del motor(mín-1) 6000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KBF-50 de la serie Piel de seta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico