(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda con eje de fieltro amarillo【10 piezas por paquete】

Rueda con eje de fieltro amarillo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para el acabado de metales blandos, no metálicos y resina.
· Tipo impregnado WA (alúmina).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FET15253

Número de Parte
FET15253
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

54 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Material Sintió Diámetro mayor(mm) 15
Ancho(mm) 25 Diámetro del eje(mm) 3 A Tipo de carcasa
Cantidad de embalaje(Libro) 10 Velocidad máxima del motor(mín-1) 30000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico