(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, tipo G3【5 piezas por paquete】

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, tipo G3
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar
· El tamaño de grano (#): 60
· Diámetro del eje (mm): 3
· Cantidad de embalaje (Libro): 5
· Forma de la sección de la muela: Cono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
G3311
G3312
G3313
G3511
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Longitud de la muela abrasiva
(mm)
Longitud total
(mm)
Grano abrasivo Grindstone Sección Forma

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

131343WA-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

131747WACono

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

61040FA-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

132552ACono

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar El tamaño de grano(#) 60 Diámetro del eje(mm) 3
Cantidad de embalaje(Libro) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico