(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resibon Super Ace para alta velocidad

Resibon Super Ace para alta velocidad
  • Descuento por volumen

Una muela rectificada de calidad superior que se puede utilizar para materiales que van desde el acero inoxidable hasta la fundición, y demuestra un poder de mecanizado más fuerte que el de la compensación de circonio, así como una trabajabilidad ligera. Su buena mordida le permite afeitarse bien con un toque ligero, y su poder excepcional en superficies de nivel de rectificado queda claramente demostrado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RSAK1806-24

Número de Parte
RSAK1806-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 180 Diámetro interno(mm) 22.23 Espesor(mm) 6
Objeto a ser molido acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero Tamaño de partícula(#) 24 Características Durabilidad enfatizada
Dureza P Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 80 Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 3
<3M> <Cubitron> Producto incorporado <3M> <Cubitron> Producto incorporado Características Excelente resistencia para alta velocidad. Número contenido en un paquete(Hojas) 25
Código de producto del fabricante RSAK 3G180 X 6 X 22.23 24 P Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RSAK1806-24 de la serie Resibon Super Ace para alta velocidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico